SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión

Oil & GasGran resistencia químicaResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónFiabilidadVariedad de certificados de aprobación

CECULUSEXcRUusDNVIECEx

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS-M-XL ATEX
53112800
M 12 x 1,53.0 - 7.01632.012100
53112810
M 16 x 1,54.5 - 10.02038.012100
53112820
M 20 x 1,57.0 - 13.02441.01250
53112830
M 25 x 1,59.0 - 17.02942.51225
53112840
M 32 x 1,511.0 - 21.03651.51525
53112850
M 40 x 1,519.0 - 28.04554.01510
53112860
M 50 x 1,526.0 - 35.05460.5155
SKINTOP® MS-M ATEX
53112700
M 12 x 1,53.0 - 7.01626.56,5100
53112710
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112720
M 20 x 1,57.0 - 13.02437.0850
53112730
M 25 x 1,59.0 - 17.02938.5825
53112740
M 32 x 1,511.0 - 21.03645.5925
53112750
M 40 x 1,519.0 - 28.04548.0910
53112760
M 50 x 1,526.0 - 35.05455.5105
53112770
M 63 x 1,534.0 - 45.06767.0155
53112779
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.07565.5151

Beneficios

  • Estabilidad ante la tensión dinámica
  • Descarga de tracción elevada
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Máxima fiabilidad

Ámbito de uso

  • Aparatos, maquinarias y plantas del tipo de protección de seguridad aumentada "e", protección frente a explosión de polvo gracias a la carcasa "t"
  • Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
  • Aplicaciones móviles offshore y marítimas
  • Industria química y petroquímica

Características de producto

  • SKINTOP® MS-M-XL ATEX es similar a SKINTOP® MS-M ATEX, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903
  • M 63 plus sin homologación UL

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Ensayos

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.