
SKINTOP® MSR-M ATEX
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones
Beneficios
- Estabilidad ante la tensión dinámica
- Descarga de tracción elevada
- Alcances de sujeción amplios y variables
- Máxima fiabilidad
Ámbito de uso
- Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones
Certificaciones
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Material
- Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
Ensayos
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas
- de -30 °C hasta +90 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.