SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, protección contra flexión con el innovador sistema CLICK para proteger cables flexibles, no requiere rosca ni contratuerca

El sistema de inserción de cable más innovador del mercado para un montaje altamente flexible y rápido. Simplemente haga click hacia dentro, gire hacia la izquierda, gire hacia la derecha y ¡listo!Resultado: fijado, centrado y máxima protección en unos segundos.

Gran resistencia químicaResistente al calorResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioResistencia a ácidosVariedad de certificados de aprobación

CECULUSVDEcRUusDNV

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmM (agujero en mm)SW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmS (grosor de la pared en mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® CLICK BS gris claro
53112932
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112888
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 19.094.081.0 - 4.050
53112889
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112890
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112933
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK BS gris plateado
53112934
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112906
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 25.094.081.0 - 4.050
53112907
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112908
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112935
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK BS negro
53112936
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112909
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 19.094.081.0 - 4.050
53112911
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112912
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112937
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025

Beneficios

  • protección fiable contra flexión, para una mejor conservación del cable y un funcionamiento seguro
  • Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de fijación
  • No es necesaria rosca de fijación
  • Protección de cables flexibles
  • Menos piezas, sin contratuerca

Ámbito de uso

  • Si los cables para aparatos
    eléctricos y maquinaria se mueven
    durante su uso, éstos deberán estar
    protegidos frente al doblado excesivo
    conforme a VDE 0700-1
  • Industria robótica
  • Partes móviles de máquinas
  • Construcción de aparatos
  • Aplicaciones de luz y sonido

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Entrega

  • Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Cuerpo: poliamida especial
    Sellado elastómero especial

Grado de protección:

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.