SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, prensaestopas de latón con contacto CEM flexible de alta conductividad, para cables con y sin cubierta interior

FiabilidadProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUScRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
Consulte disponibilidad
NPT 3/8"4,5 - 102039.715100100 pcs.Consultar precio
53112920
Disponible en Alemania
NPT 1/2"7 - 132442.5155050 pcs.Consultar precio
53112930
Disponible en Alemania
NPT 3/4"9 - 172944.5152525 pcs.Consultar precio
53112940
Consulte disponibilidad
NPT 1"11 - 213649.0152525 pcs.Consultar precio
53112950
Disponible en Alemania
NPT 1 1/4"19 - 284557.5171010 pcs.Consultar precio
53112960
Disponible en Alemania
NPT 1 1/2"27 - 355461.51755 pcs.Consultar precio

Beneficios

  • contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
  • Apropiado para cables e hilos con y sin cubierta interior
  • También es apto para el apantallado continuo del cable a otra conexión
  • Resorte de contacto EMC (CEM) altamente conductor y flexible para la fácil instalación de varios diámetros de pantalla.
  • Montaje sencillo en pocos pasos

Ámbito de uso

  • Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
  • Tecnología de automatización
  • Telecomunicación
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de máquinas e instalaciones

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.