SKINDICHT® JT PTFE junta métrica

SKINDICHT® JT PTFE anillo obturador, métrico, apto para aplicaciones alimentarias, resistente a aceites, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes, etc.

Alimentación y BebidasGran resistencia químicaResistencia a ácidosResistente a temperaturas

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ interior (mm)Espesor en mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® JT PTFE junta métrica
53801030
M 1212.12.016.6100
53801040
M 1616.12.021.1100
53801050
M 2020.12.027.5100
53801060
M 2525.13.033.450
53801070
M 3232.13.040.350
53801080
M 4040.23.051.525
53801090
M 5050.23.061.625
53801100
M 6363.23.073.925

Beneficios

  • Resistente al aceite, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes
  • Para uso con productos alimenticios

Ámbito de uso

  • Discos de sellado de PTFE para prensaestopas SKINTOP® y SKINDICHT®

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles

  • Blanco

Material

  • PTFE

Rango de temperaturas

  • desde -120 °C hasta +250 °C
    puntualmente hasta +300 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.