Catálogo online

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Libre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónRobustoResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEcRUus

Referencia Tamaño métricoAbertura mmCompatible con SILVYN® SICompatible con SILVYN® SP/SP-PUCompatible con SILVYN®EL/ELU/
ELO/ELT/ELR
Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® MPC-M negro
55502460
16 x 1,5/1911 x 14-1210
55502461
16 x 1,5/210,513 x 1612 x 161610
55502462
20 x 1,5/110,513 x 1612 x 161610
55502463
20 x 1,5/214,5-16 x 202010
55502464
25 x 1,519-22 x 272510
55502465
32 x 1,5/124,5--3010
55502469
32 x 1,5/224,5--3210
55502466
40 x 1,533--402
55502467
50 x 1,539--502
55502468
63 x 1,548-49 x 56631
SILVYN® MPC-M gris
55502441
16 x 1,5/1911 x 14-1210
55502442
16 x 1,5/210,513 x 1612 x 161610
55502443
20 x 1,5/110,513 x 1612 x 161610
55502444
20 x 1,5/214,5-16 x 202010
55502445
25 x 1,519-22 x 272510
55502446
32 x 1,5/124,5--3010
55502447
32 x 1,5/224,5--3210
55502448
40 x 1,533--402
55502449
50 x 1,539--502
55502439
63 x 1,548-49 x 56631

Beneficios

  • Universal
  • Montaje rápido y fácil

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conductos lisos y de forma helicoidal)

Características de producto

  • Protección frente al polvo
  • Protección frente a la humedad
  • Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Cuello hexagonal con conexión integrada al tubo

Aviso

  • Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV
  • Gris, RAL 7001

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP65: para tubos formados helicoidalmente
    IP67 + IP68 (2bar): para tubos lisos

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.