Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
El orden es la clave de la productividad. Con nuestro maletín surtido de prensaestopas SKINTOP® ST-M siempre tendrá rápidamente a mano el tamaño de prensaestopas adecuado. Gracias a su diseño robusto y el sistema de enganche que permite apilar y transportar varios maletines a la vez, este sistema le permite ser más eficiente en sus instalaciones.
SKINTOP® STR-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, protección permanente frente a la vibración e inserto reductor obturador
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore
Para una máxima fiabilidad del proceso cuando es necesario: este prensaestopas combina una emisión mínima de partículas, protección frente a material microbiano y una superficie blanca para una rápida detección de la contaminación. Por lo tanto, establece estándares en áreas sensibles: ideal para salas blancas hasta la clase ISO 1, salas secas y la industria alimentaria y de bebidas.
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K