Catálogo online

SILVYN® MPC 90°

SILVYN® MPC 90°, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Libre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónRobustoResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEcRUus

Referencia Tamaño PGAbertura mmCompatible con SILVYN® SICompatible con SILVYN® SP/SP-PUCompatible con SILVYN®EL/ELU/
ELO/ELT/ELR
Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN®MPC 90° negro
55502486
1110,513 x 1612 x 161610
55502487
13,510,513 x 1612 x 161610
55502488
1614,5--2010
55502489
2119-16 x 202510
55502490
2924,5-16 x 203210
55502493
3633--402
SILVYN®MPC 90° gris
55502370
1110,513 x 1612 x 161610
55502371
13,510,513 x 1612 x 161610
55502372
1614,5--2010
55502373
2119-16 x 202510
55502374
2924,5-16 x 203210
55502375
3633--402

Beneficios

  • Universal
  • Montaje rápido y fácil
  • El codo de 90° permite una instalación sencilla

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conductos lisos y de forma helicoidal)

Características de producto

  • Protección frente al polvo
  • Protección frente a la humedad
  • Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • Codo de 90º

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV
  • Gris, RAL 7001

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP65: para tubos formados helicoidalmente
    IP67 + IP68 (2bar): para tubos lisos

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.