SILVYN® US-M

SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado

Máxima protección frente a la vibraciónAhorro de espacioRobustoResistente a temperaturas

CE

No data available for display
Referencia Tamaño métricoAbertura mmTamaño nominal del conductoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN®US-M para SILVYN®AS
55502611
10 x 1,06,51050
55502612
12 x 1,591450
55502613
16 x 1,512,51750
55502614
20 x 1,5162150
55502615
25 x 1,5212725
55502616
32 x 1,527,53625
55502617
40 x 1,5354520
55502618
50 x 1,5455610
55502619
63 x 1,5455610
SILVYN® US-M para SILVYN® AS-P
55502621
10 x 1,061050
55502622
12 x 1,58,51450
55502623
16 x 1,511,51750
55502624
20 x 1,515,52150
55502625
25 x 1,520,52725
55502626
32 x 1,527,53625
55502627
40 x 1,5354520
55502628
50 x 1,5455610
55502629
63 x 1,5455610
SILVYN® US-M para SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55502631
10 x 1,061050
55502642
12 x 1,58,51450
55502633
16 x 1,5111750
55502634
20 x 1,515,52150
55502636
25 x 1,520,52725
55502646
32 x 1,527,53625
55502638
40 x 1,5354520
55502639
50 x 1,5455610
55502641
63 x 1,5455610

Beneficios

  • Gran resistencia a la tracción
  • Ahorra espacio
  • Protección frente a vibraciones
  • Universal
  • Montaje rápido y fácil

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta

Características de producto

  • Diseño compacto

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Cuello hexagonal
  • Terminación interior de tubo
  • Elemento de sellado
  • Cabeza enroscable

Aviso

  • Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Anillo de sellado: TPE

Grado de protección:

  • IP 40 (con SILVYN®AS, EDU-AS y EMC AS-CU) IP 65 (con SILVYN®AS-P)

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.