SILVYN® LGS-2

SILVYN® LGS-2 es un racor giratorio de latón niquelado para instalación con movimientos de torsión

Resistente a la corrosiónResistencia mecánicaResistente a aceitesAhorro de espacioRobusto

CE

Referencia Tamaño métricoSW tamaño de llave mmLongitud total mmLongitud de rosca en mmVálido para SILVYN®LCC-2 / LCCH-2Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® LGS-2
55502710
7133271010
55502720
91738101210
55502730
112238101610
55502740
13,52439122010
55502750
162444122010
55502760
212950122510
55502770
293656123210
55502780
36485912404
55502790
487061,216631

Beneficios

  • Para aplicaciones giratorias
  • Gran resistencia a la tracción
  • Ahorra espacio

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® LCC-2
  • SILVYN® LCCH-2
  • Aplicaciones con tensión mecánica
  • Apto para exteriores

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • collar hexagonal giratorio
  • Cabeza enroscable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Norm references / Approvals

Material

  • Latón niquelado

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • de -50°C a +300°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.