SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M es un racor de acero inoxidable con rosca métrica para instalación fija

Resistente al calorresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia mecánicaAhorro de espacioRobusto

CE

Referencia Tamaño métricoSW tamaño de llave mmLongitud total mmLongitud de rosca en mmAdecuado para SILVYN® SSU / SSUEUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN®LGEF-M (latón niquelado)
55503168
12 x 1,5132171010
55503169
16 x 1,51723101210
55503170
16 x 1,52025101610
55503171
20 x 1,52225101610
55503172
20 x 1,52426,3102010
55503173
25 x 1,52929,5102510
55503174
32 x 1,53636,813322
55503175
40 x 1,5483914402
55503176
50 x 1,5584215501
55503177
63 x 1,5705018631
55503178
75 x 1,5846020751
SILVYN®LGEF-M (acero inoxidable)
55503200
12 x 1,514217101
55503201
16 x 1,5192310121
55503202
16 x 1,5192510161
55503203
20 x 1,52426,310201
55503204
25 x 1,52929,510251
55503205
32 x 1,53836,813321
55503206
40 x 1,5483914401
55503207
50 x 1,5584215501

Beneficios

  • Para usos fijos
  • Gran resistencia a la tracción
  • Ahorra espacio

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Aplicaciones con tensión mecánica

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Cuello hexagonal
  • Cabeza enroscable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Latón niquelado
  • Acero inoxidable AISI316

Grado de protección:

  • IP 40

Rango de temperaturas

  • desde -100 °C hasta +400 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.