SILVYN® SI

SILVYN® SI, tubo blando de PVC gris

No propagador de la llamaLigero

CE

No data available for display
Referencia DI x DE mmCompatible con SILVYN® SSV-M/SSVZ-MCompatible con SILVYN® SSV/SSVZCompatible con SILVYN® SCHUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® SI
61713210
7.0 x 9.012/1 / --10 - 16 S50
61713240
9.0 x 12.012/2 / --10 - 16 S50
61713270
11.0 x 14.016/1 / --10 - 16 S50
61713300
13.0 x 16.016/2 / --12 - 20 S50
61713330
14.0 x 18.020/1-12 - 20 S50
61713360
18.0 x 22.020/313,5/116 - 25 S50
61713390
23.0 x 28.0252120 - 32 S50
61713420
32.0 x 38.032 / 32/229/232 - 50 S50

Beneficios

  • Protección frente al polvo
  • Protección frente a la humedad
  • Ligera protección frente a la abrasión

Ámbito de uso

  • Protección ligera para cables
  • Aislamiento adicional
  • Agrupación y guiado de cables

Características de producto

  • Flexible
  • Blando

Composición de producto

  • Tubo de PVC flexible

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Aviso

  • No propagador de la llama y autoextinguible
    Resistencia dieléctrica: 25 kV/mm
    Resistencia al desgaste: 23 N/mm²
    Dureza Shore A: 75 °C hasta 90 °C

Colores disponibles

  • Gris plateado (RAL 7001)

Material

  • PVC flexible

Rango de temperaturas

  • De -5 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.