Tubo termoretráctil HOTY

El tubo termorretráctil HOTY es un tubo de PVC con una buena relación calidad-precio para proteger y aislar los cables, no propagador del fuego, color negro y resistente frente a radiación UV, con una relación de contracción de 2:1.

De pared delgada

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia Descripción de la piezaØ interior sin contracción (mm)Rango de contracción (mm)Grosor del panel contraído +- 0,1 mmUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

61716700
HOTY 12,52.5 - 1.20,45100
61716720
HOTY 244 - 20,5100
61716740
HOTY 366 - 30,5100
61716760
HOTY 477 - 40,5100
61716780
HOTY 61111 - 60,6100
61716800
HOTY 81414 - 80,6100
61716820
HOTY 101717 - 100,8100
61716840
HOTY 132020 - 131,0100
61716860
HOTY 162525 - 161,050
61716880
HOTY 203131 - 201,050

Beneficios

  • Económico
  • Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV
  • No propagador de la llama
  • Transporte seguro garantizado por una ligera presión

Ámbito de uso

  • Aislamiento, protección y agrupación de cables.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • No propagador de la llama, conforme a UL94 VO

Aviso

  • Temperatura de almacenaje: máx. +18º C

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil

Aviso

  • Pared única / pared fina
  • Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm

Info

  • Relación de contracción: 2:1

Colores disponibles

  • Negro (resistencia a rayos UV)

Material

  • PVC

Rango de temperaturas

  • desde -20 °C hasta +90 °C
  • Temperatura de contracción: +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.