
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Sujetar, atar, fijar
- Base de brida de sujeción
- Base para bridas autoadhesiva
Base para bridas autoadhesiva



TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
61724430
Base de aluminio TC para sujeción de bridas, hecha de aluminio, elemento de fijación resistente al calor

SOCKET SADDLE DETECT S PP
SOCKET SADDLE DETECT S PP
61724111
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SCREW SOCKET DETECT PP
SCREW SOCKET DETECT PP
61724109
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT M PP
SOCKET DETECT M PP
61724108
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET SADDLE DETECT XS PA
SOCKET SADDLE DETECT XS PA
61724105
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SCREW SOCKET DETECT PA
SCREW SOCKET DETECT PA
61724104
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT S PP
SOCKET DETECT S PP
61724107
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET SADDLE DETECT S PA
SOCKET SADDLE DETECT S PA
61724106
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT S PA
SOCKET DETECT S PA
61724101
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT XS PA
SOCKET DETECT XS PA
61724100
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT L PA
SOCKET DETECT L PA
61724103
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT M PA
SOCKET DETECT M PA
61724102
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET SADDLE DETECT XS PP
SOCKET SADDLE DETECT XS PP
61724110
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SHRINK TUBE PROTECT-M 40/12 BK
SHRINK TUBE PROTECT-M 40/12 BK
61742462
El tubo termorretráctil TBW/TBM tiene una relación de contracción de 3:1, tiene una pared gruesa/media y está diseñado para ambientes exigentes como por ejemplo aplicaciones bajo el agua o enterradas.

ETHERLINE ACCESS UF05T
ETHERLINE ACCESS UF05T
21700144
Switches de red industriales para soluciones basadas en Ethernet en Smart Factories.

UNITRONIC 100 10x0,25
UNITRONIC 100 10x0,25
0028032
UNITRONIC® 100: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de identificación de conductores LAPP UNITRONIC®, gris, no propagador de la llama, para diversas aplicaciones

SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000
70002753
SPIRAL H07BQ-F BLACK , cable de señal en espiral de PUR, robusto y con fuerzas de recuperación elevadas. Cable de alimentación con código de color para uso en máquinas y como conexión de alimentación flexible

ETHERLINE Y FC Cat.5
ETHERLINE Y FC Cat.5
2170893
Cable Ethernet Industrial Cat.5 para instalación fija, para aplicaciones PROFINET tipo A, 2x2xAWG22/1

ED-IE-AX-6A-A-20-FC
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
21700600
Prepare su red para el futuro: el constante aumento de la demanda de transmisión de datos de alto rendimiento exige la ampliación constante de las redes troncales. El conector RJ45 compatible con Cat.8.1 es apto para la transmisión de señales de alta frecuencia de hasta 2000 MHz y para aplicaciones Ethernet de hasta 40GBase-T conforme a IEEE 802.3bq.

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5
1136304
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, cable de control de PVC, apantallado y flexible para diversas aplicaciones, delgado y ligero sin cubierta exterior, U0/U: 300/500 V

SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
53017030
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X1
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X1
1123066
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H, cable de control libre de halógenos, HFFR y flexible para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

UNITRONIC LiYCY 10x0,34
UNITRONIC LiYCY 10x0,34
0034510
UNITRONIC® LiYCY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, (flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 VT
H05V-K 1X1 VT
4510073
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
4160414
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Beneficios
- Opción para montaje híbrido/doble en los puntos de transferencia del mazo de cables
- Fácil de manipular
Ámbito de uso
- Para la fijación de los cables en la pared, la brida de sujeción se introduce en las ranuras
- Cableado de armarios de distribución, automóviles, maquinaria de oficina, etc.
Normas de referencia / Aprobaciones
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Aviso
- Para la fijación, las paredes deben ser lisas y estar libres de grasa
- Tiempo mínimo de aplicación del adhesivo: 10 seg, se recomienda un tiempo de curado del adhesivo de 24 h
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- Descripción de clase ETIM 5.0: base de montaje y elemento para bridas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Class-Description: base de montaje y elemento para bridas de sujeción
Colores disponibles
- Negro
- Colores naturales
Material
- Poliamida 6.6
- Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas
- -15 °C a +50 °C
- Temperatura mínima de trabajo: +10 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.