![SILVYN SNAP PET 19 OG 2.5M SILVYN SNAP PET 19 OG 2.5M](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN® SHRINK BRAID PET
SILVYN® SHRINK BRAID PA6, manguito trenzado retráctil
Protección retráctil contra abrasión
Beneficios
- Protección adicional contra abrasión para zonas críticas
- Corte a longitud sin desgastar el extremo del conducto
- Agrupación de cables sencilla y rápida
- Protección frente al polvo
Ámbito de uso
- Protección ligera para cables
- Aislamiento adicional
- Agrupación y guiado de cables
- Baja protección contra roedores
Características de producto
- Resistente a la abrasión
- Flexible
- Termoretráctil
- Relación de contracción: 2:1
- La pérdida de longitud máxima después de la contracción es inferior a 15 %
Composición de producto
- Poliéster - PET con fibras de poliolefina rectráctiles
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo trenzado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo trenzado
Bajo demanda
- Contenedores de rollos
- Más dimeniones disponibles
Aviso
- sin rigidez dieléctrica
- Autoextinguible según UL94 HB
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- Poliéster - PET con fibras de poliolefina rectráctiles
Rango de temperaturas
- -40 °C a +150 °C
En funcionamiento: +180 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.