SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6, manguito trenzado retráctil

Protección retráctil contra abrasión

Alcance de sujeción amplioLigeroFiabilidadResistente a temperaturasResistente a radicación UV

Referencia Tamaño nominalRango de contracción en mmColorUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

SILVYN® SHRINK BRAID PET
61721270
12/0612 - 6Negro5
61721271
25/1225 - 12Negro5
61721272
30/1530 - 15Negro5
61721273
50/2550 - 25Negro4
61721274
70/3570 - 35Negro4

Beneficios

  • Protección adicional contra abrasión para zonas críticas
  • Corte a longitud sin desgastar el extremo del conducto
  • Agrupación de cables sencilla y rápida
  • Protección frente al polvo

Ámbito de uso

  • Protección ligera para cables
  • Aislamiento adicional
  • Agrupación y guiado de cables
  • Baja protección contra roedores

Características de producto

  • Resistente a la abrasión
  • Flexible
  • Termoretráctil
  • Relación de contracción: 2:1
  • La pérdida de longitud máxima después de la contracción es inferior a 15 %

Composición de producto

  • Poliéster - PET con fibras de poliolefina rectráctiles

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo trenzado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo trenzado

Bajo demanda

  • Contenedores de rollos
  • Más dimeniones disponibles

Aviso

  • sin rigidez dieléctrica
  • Autoextinguible según UL94 HB

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • Poliéster - PET con fibras de poliolefina rectráctiles

Rango de temperaturas

  • -40 °C a +150 °C
    En funcionamiento: +180 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.