SILVYN® EL

SILVYN® EL, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

Ahorro en tiempo de instalación

CEcRUus

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® MPC-M/MPC 90°MCompatible con SILVYN® MPCCompatible con SILVYN® MPC 90°Und. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

SILVYN® EL
61747360
1210 x 14.52516/19930
61747370
1612 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61747380
2016 x 213520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61747390
2522 x 27.54525 x 1,5212130
61747400
3025 x 30.55532/129/129/130
61747410
3228 x 33.56032/229/229/230
61747420
4035 x 418040 x 1,5363630
61747430
5040 x 46.410550 x 1,542-30
61747440
6350 x 5712063 x 1,548-30
SILVYN®EL: unid. de embalaje reducido
617372681210.0 x 14.52516/19910
617372691612.0 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/110
617372702016.0 x 21.03520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1610
617372712522.0 x 27.54525 x 1,5212110
617372723025.0 x 30.55532/129/129/110
SILVYN®EL liso
61747361
1210 x 14.250---30
61747371
1612 x 17.85016/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61747381
2016 x 21.17020/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61747391
2521 x 26.49025x1,5212130
61747411
3226.5 x 33.114032/229/229/230
61747421
4035.4 x 41.819040 x 1,5363630
61747431
5040 x 47.924050 x 1,542-30
61747441
6351.3 x 59.727063 x 1,548-30

Beneficios

  • El interior liso permite un montaje fácil de los cables y conductores
  • Flexible
  • Resistente al aplastamiento
  • En combinación con SILVYN® MPC/MPC-M, se obtiene un sistema totalmente aislado

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Construcción de vehículos
  • Fabricación de máquinas expendedoras
  • Companías exportadoras

Características de producto

  • Flexible
  • Pared interior lisa
  • Dimensionalmente estable

Norm references / Approvals

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Espiral integrada de PVC rígido
  • Cubierta exterior de PVC flexible

Aviso

  • La versión lisa no está reconocida UL

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Gris plateado (RAL 7001)

Material

  • Cubierta de PVC flexible con espiral de PVC rígido

Rango de temperaturas

  • desde -20 °C hasta +70 °C
  • -5°C a +70°C (versión lisa)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.