SILVYN® SP-PU

SILVYN® SP-PU, tubo negro de PUR

Gran resistencia químicaResistencia mecánicaResistente a radicación UVImpermeable

CE

No data available for display
Referencia DI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® SSV-M/SSVZ-MCompatible con SILVYN® USK-MCompatible con SILVYN® SSV/SSVZCompatible con SILVYN® USKCompatible con SILVYN® SCHUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® SP-PU
61793620
10.0 x 14.05016 x 1,5/112 x 1,59/1910 - 16 S25
61793630
12.0 x 16.06016 x 1,5/216 x 1,59/21112 - 20 S25
61793640
14.0 x 18.07020 x 1,5/1-11/113,512 - 20 S25
61793650
16.0 x 20.08020 x 1,5/220 x 1,511/21616 - 25 S25
61793660
22.0 x 27.011025 x 1,525 x 1,5-2120 - 32 S25
61793670
30.0 x 36.015032 x 1,532 x 1,529/12925 - 40 S25
61793680
38.0 x 44.020040 x 1,540 x 1,5363632 - 50 S25

Beneficios

  • Protección frente a la tensión mecánica.
  • Protección contra abrasión
  • Protección frente a agentes químicos.
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Ámbito de uso

  • Protección para cables
  • Agrupación y guiado de cables
  • Apto para exteriores
  • En entornos agresivos

Características de producto

  • A prueba de desgarros
  • Resistente a aceites y petróleo
  • Libre de halógenos
  • Resistente a los microbios
  • Dimensionalmente estable

Composición de producto

  • Espiral interior de PVC rígido.
  • Cubierta exterior de poliuretano (PUR)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • PUR con espiral de PVC duro
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0

Rango de temperaturas

  • desde -20 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.