Punteras aisladas AHI
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
Ahora con homologación UL
Beneficios
- El orificio de entrada con forma de embudo facilita la colocación en el cable
- El conductor está conectado permanentemente con el anillo de sujeción mediante crimpado
Ámbito de uso
- Cuadros eléctricos y cableado de equipos
- Para cables con categoría 2,5 y 6 conductores
- No aptas para conductores sólidos
Normas de referencia / Aprobaciones
- Todos las punteras terminales DIN conforme a DIN 46228, Parte 4
- UL File Nr. E507990, ver tabla
- Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 HB
Aviso
- Crimpar 2 veces a partir de longitud de manguito (l2) de 16 mm
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal
Aviso
- Libre de halógenos
Material
- Cobre/polipropileno
- Superficie: estañado
Rango de temperaturas
- de -5°C a +105°C
- K = corto; N = normal; HL = semilargo; L = largo; otros tamaños y colores disponibles bajo demanda
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- La tolerancia de fabricación es de +/- 0,4 mm.
