Punteras aisladas XL

Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

Libre de halógenos

No data available for display
Referencia DenominaciónSección mm²UL certificationColorl1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mms2 mmInserto de crimpado apropiadoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61802061Puntera terminal XL 0.5 WH 80.5Noblanco13,581,10,1530,25PEW 12.090500
61802062Puntera terminal XL 0.5 WH 100.5Noblanco15,5101,10,1530,25PEW 12.090500
61802063Puntera terminal XL 0.75 GY 80.75Nogris1481,30,153,40,3PEW 12.090500
61802064Puntera terminal XL 0.75 GY 100.75Nogris16101,30,153,40,3PEW 12.090500
61802065Puntera terminal XL 1.0 RD 81Norojo1481,50,153,40,3PEW 12.090500
61802066Puntera terminal XL 1.0 RD 101Norojo16101,50,153,40,3PEW 12.090500
61802067Puntera terminal XL 1.5 BK 81.5Nonegro1481,80,153,80,3PEW 12.090500
61802068Puntera terminal XL 1.5 BK 101.5Nonegro16101,80,153,80,3PEW 12.090500
61802069Puntera terminal XL 16.0 BU 1216Noazul231260,29,50,4PEW 12.091100

Beneficios

  • Las punteras están fabricadas una boca más ancha para facilitaran la colocación de los hilos del conductor

Ámbito de uso

  • Puntera compatibles con cables unipolares multiestándar UL(MTW)-CSA-HAR
  • Para nuestros cables unipolares "Multi-Standard" se necesitan punteras especiales en las secciones indicadas a continuación debido a su construcción que cumple con varias certificaciones
  • El conductor está conectado permanentemente con el anillo de sujeción mediante crimpado

Norm references / Approvals

  • Todos las punteras terminales DIN conforme a DIN 46228, Parte 4

Aviso

  • Para 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 y 10 mm2 se pueden utilizar las punteras AHI, ya que el espesor del aislamiento de los cables "Multi-Standard" solo difiere mínimamente.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal

Info

  • Libre de halógenos y siliconas

Material

  • Puntera de cobre estañado electrolítico
  • Aislamiento de poliamida de polipropileno

Rango de temperaturas

  • Carga permanente de -5°C hasta +105 °C, carga temporal +120 °C

  • Punteras disponibles en longitudes de 8 y 10 mm, según el uso
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.