Punteras aisladas XL
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo
Beneficios
- Las punteras están fabricadas una boca más ancha para facilitaran la colocación de los hilos del conductor
Ámbito de uso
- Puntera compatibles con cables unipolares multiestándar UL(MTW)-CSA-HAR
- Para nuestros cables unipolares "Multi-Standard" se necesitan punteras especiales en las secciones indicadas a continuación debido a su construcción que cumple con varias certificaciones
- El conductor está conectado permanentemente con el anillo de sujeción mediante crimpado
Norm references / Approvals
- Todos las punteras terminales DIN conforme a DIN 46228, Parte 4
Aviso
- Para 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 y 10 mm2 se pueden utilizar las punteras AHI, ya que el espesor del aislamiento de los cables "Multi-Standard" solo difiere mínimamente.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal
Info
- Libre de halógenos y siliconas
Material
- Puntera de cobre estañado electrolítico
- Aislamiento de poliamida de polipropileno
Rango de temperaturas
- Carga permanente de -5°C hasta +105 °C, carga temporal +120 °C
- Punteras disponibles en longitudes de 8 y 10 mm, según el uso
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.