SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS es un tubo metálico con trenza de acero

Resistente al calorresistente al fríoResistencia mecánicaRobustoFiabilidadResistente a temperaturas

CEVDE

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® MSK-MCompatible con SILVYN® US-MCompatible con SILVYN®USUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® EDU-AS
61802380
107 x 102812 x 1,510 x 1,0750
61802390
1410 x 143416 x 1,512 x 1,5950
61802400
1713 x 174020 x 1,516 x 1,51150
61802410
1915 x 1945--13,550
61802420
2117 x 215025 x 1,520 x 1,51650
61802430
2722 x 276332 x 1,525 x 1,52150
61802440
3629 x 368540 x 1,532 x 1,52925
61802450
4538 x 4510050 x 1,540 x 1,53625
61802470
5649 x 5613563 x 1,550 x 1,54825

Beneficios

  • protección contra las chispas de soldadura
  • Resistente a la tracción
  • Alta resistencia al aplastamiento
  • Flexible
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de automatización
  • En situaciones en que los cables y los hilos puedan ser dañados por las chispas de soldadura
  • Aplicaciones con tensión mecánica

Norm references / Approvals

  • VDE
  • DIN 49012, cumple con el diseño K según DIN EN IEC 61386-23
  • Para áreas EX según EN 1127-1

Composición de producto

  • Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
  • Armadura de trenza de hilos de acero galvanizado

Aviso

  • Unid. empaquet.=10 m (por encargo)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Trenza de acero: hilos de acero galvanizado

Rango de temperaturas

  • Hasta +220°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.