SILVYN® COMPACT M

Racor de latón niquelado de dimensiones reducidas y distintos diseños

SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Resistencia mecánicaLigeroAhorro de espacioRobustoResistente a temperaturas

CE

No data available for display
Referencia Tamaño métricoApto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFXCompatible con SILVYN® HIPROJACKETUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® COMPACT M
6180384616 x 1,55/16"-10
61803800
16 x 1,53/8"1310
6180384720 x 1,55/16"-10
61803801
20 x 1,53/8"-10
61803802
20 x 1,51/2"1610
61803803
25 x 1,53/4"225
61803804
32 x 1,51"255
61803805
40 x 1,51 1/4"352
61803806
50 x 1,51 1/2"382
61803807
63 x 1,52"512
SILVYN® COMPACT 45° M
61803848
16 x 1,55/16"-10
61803850
16 x 1,53/8"1310
61803849
20 x 1,55/16"-10
61803851
20 x 1,53/8"-10
61803852
20 x 1,51/2"1610
61803853
25 x 1,53/4"225
61803854
32 x 1,51"255
SILVYN® COMPACT 90° M
61803808
16 x 1,53/8"1310
61803809
20 x 1,53/8"-10
61803810
20 x 1,51/2"1610
61803811
25 x 1,53/4"225
61803812
32 x 1,51"255
61803813
40 x 1,51 1/4"352
61803814
50 x 1,51 1/2"382
61803815
63 x 1,52"512

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • Gran resistencia a la tracción
  • Resistente a la corrosión

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • Apto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Construcción de maquinaria
  • Uso en aplicaciones ferroviarias

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Cuello hexagonal
  • Terminación interior de tubo
  • Cabeza enroscable

Aviso

  • Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Norm references / Approvals

  • UL 514B

Bajo demanda

  • Disponible en acero inoxidable

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Anillo de sellado: poliamida
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 66
    IP 67

Rango de temperaturas

  • desde -45 °C hasta +105 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.