![SILVYN LTP 25 COUPLER SILVYN LTP 25 COUPLER](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN® COMPACT M
Racor de latón niquelado de dimensiones reducidas y distintos diseños
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
Beneficios
- Ahorro de espacio en la instalación
- Soporta grandes fuerzas mecánicas
- Gran resistencia a la tracción
- Resistente a la corrosión
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- Apto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Construcción de maquinaria
- Uso en aplicaciones ferroviarias
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Cuello hexagonal
- Terminación interior de tubo
- Cabeza enroscable
Aviso
- Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Norm references / Approvals
- UL 514B
Bajo demanda
- Disponible en acero inoxidable
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Anillo de sellado: poliamida
Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 66
IP 67
Rango de temperaturas
- desde -45 °C hasta +105 °C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.