
SILVYN® COMPACT NPT
Racor de latón niquelado de dimensiones reducidas y distintos diseños
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
Beneficios
- Ahorro de espacio en la instalación
 - Soporta grandes fuerzas mecánicas
 - Gran resistencia a la tracción
 - Resistente a la corrosión
 
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
 - Apto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
 - Construcción de maquinaria
 - Uso en aplicaciones ferroviarias
 
Composición de producto
- Rosca de conexión NPT
 - Cuello hexagonal
 - Terminación interior de tubo
 - Cabeza enroscable
 
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
 - Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
 
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
 - ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
 
Norm references / Approvals
- UL 514B
 
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Anillo de sellado: poliamida
Junta tórica: NBR 
Grado de protección:
- IP 67
 
Rango de temperaturas
- desde -45 °C hasta +105 °C
 
- * Producto comercial, no producto Lapp
 - Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
 - Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.