SILVYN® COMPACT NPT

Racor de latón niquelado de dimensiones reducidas y distintos diseños

SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Resistencia mecánicaLigeroAhorro de espacioRobustoResistente a temperaturas

CE

Referencia Tamaño NPTApto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFXCompatible con SILVYN® HIPROJACKETUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® COMPACT NPT
61803832
1/2"3/8"1310
61803833
1/2"1/2"1610
61803834
3/4"3/4"225
61803835
1"1"255
61803836
1 1/4"1 1/4"352
61803837
1 1/2"1 1/2"382
61803838
2"2"512
SILVYN® COMPACT 90° NPT
61803839
1/2"3/8"1310
61803840
1/2"1/2"1610
61803841
3/4"3/4"225
61803842
1"1"255
61803843
1 1/4"1 1/4"352
61803844
1 1/2"1 1/2"382
61803845
2"2"512

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • Gran resistencia a la tracción
  • Resistente a la corrosión

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • Apto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Construcción de maquinaria
  • Uso en aplicaciones ferroviarias

Composición de producto

  • Rosca de conexión NPT
  • Cuello hexagonal
  • Terminación interior de tubo
  • Cabeza enroscable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Norm references / Approvals

  • UL 514B

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Anillo de sellado: poliamida
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 67

Rango de temperaturas

  • desde -45 °C hasta +105 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.