FIPSPLIT® PA6

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible

Hazard Level: HL 3

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoAhorro en tiempo de instalaciónLigeroResistente a aceitesResistente a radicación UVImpermeable

No data available for display
Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmColorUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

Versión divisible
61803942
76.3 x 10.025Negro50
61803943
108.8 x 13.530Negro50
61803944
1111.0 x 16.130Negro50
61803945
1413.2 x 18.735Negro50
61803946
1616.0 x 21.540Negro50
61803947
2020.2 x 25.750Negro50
61803948
2323.9 x 31.360Negro50
61803949
2927.3 x 35.5110Negro25
61803950
3732.5 x 43.2135Negro25
61803951
4543.1 x 54.2140Negro25

Beneficios

  • El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior
  • Resistente frente a impactos mecánicos.
  • Flexible
  • Dimensionalmente estable

Ámbito de uso

  • Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado
  • Tecnología ferroviaria
  • Equipamiento de transporte público

Características de producto

  • Baja densidad de humo
  • Autoextinguible, no gotea
  • Libre de halógenos
  • Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
  • Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7011)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA 6
    Sin silicona
    Libre de halógenos
    Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0

Rango de temperaturas

  • -45°C a +120°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.