SILVYN® SSUE

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® LGEF-M/LGES-MUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® SSUE - Acero inoxidable
61804600
106,8 x 9,125M 12 x 1,525
61804601
1210 x 12,330M 16 x 1,5/125
61804602
1612,9 x 16,440M 16 x 1,5/225
61804603
2016,9 x 20,445M 20 x 1,525
61804604
2520,9 x 24,355M 25 x 1,525
61804605
3227,8 x 31,770M 32 x 1,525
61804612
4037,3 x 42,180M 40 x 1,510
61804613
5048 x 52,890M 50 x 1,510

Beneficios

  • Resistente a la tracción
  • Resistente a la corrosión
  • Flexible
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • Resistente al calor

Ámbito de uso

  • Plantas offshore
  • tecnología de medición
  • Ingeniería de planta
  • Para zonas húmedas y exteriores
  • Aplicaciones con tensión mecánica

Características de producto

  • Por lo general, bajo riesgo de incendio

Composición de producto

  • Tubo metálico de protección con perfil entrelazado

Aviso

  • SILVYN® SSU 10 con perfil de doble enclavamiento, SILVYN® SSUE 10 + 12 con perfil de doble enclavamiento

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Acero inoxidable AISI316
  • DW Nr. 1.4404

Rango de temperaturas

  • desde -100 °C hasta +400 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.