SILVYN® SSU

SILVYN® SSU/SSUE: tubo de protección de metal

Resistencia mecánicaRobustoResistente a temperaturas

CE

No data available for displayw
Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® LGEF-M/LGES-MUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® SSU - acero galvanizado - 10 metros
61804635
1613.0 x 16.040M16x1,5 + M20x1,510
61804636
2016.9 x 20.545M 20 x 1,510
61804637
2521.1 x 25.055M 25 x 1,510
61804638
3228.1 x 32.060M 32 x 1,510
61804639
4037.6 x 42.580M 40 x 1,510
61804640
5048.4 x 53.090M 50 x 1,510
61804629
6357.5 x 62.5115M 63 x 1,510
61804630
7570.0 x 77.0150M 75 x 1,510
SILVYN® SSU - acero galvanizado - 25 metros
61804631
106.8 x 9.025M 12 x 1,525
61804632
1210.2 x 13.030M 16 x 1,525
61804633
1613.0 x 16.040M16x1,5 + M20x1,525
61804634
2016.9 x 20.545M 20 x 1,525
61804614
2521.1 x 25.055M 25 x 1,525
61804626
3228.1 x 32.060M 32 x 1,525
61804627
4037.6 x 42.580M 40 x 1,525
61804628
5048.4 x 53.090M 50 x 1,525
SILVYN® SSU - acero galvanizado - 50 metros
61804615
106.8 x 9.025M 12 x 1,550
61804623
1210.2 x 13.030M 16 x 1,550
61804624
1613.0 x 16.040M16x1,5 + M20x1,550
61804625
2016.9 x 20.545M 20 x 1,550

Beneficios

  • Resistente a la tracción
  • Flexible
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • Resistente al calor

Ámbito de uso

  • tecnología de medición
  • Ingeniería de planta
  • Aplicaciones con tensión mecánica

Características de producto

  • Por lo general, bajo riesgo de incendio

Composición de producto

  • Tubo metálico de protección con perfil entrelazado

Aviso

  • SILVYN® SSU 10 con perfil de doble enclavamiento, SILVYN® SSUE 10 + 12 con perfil de doble enclavamiento

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Acero galvanizado

Rango de temperaturas

  • -100 °C a +300 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.