![SILVYN SSU 50 / 48.4X53.0 10M SILVYN SSU 50 / 48.4X53.0 10M](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN® SSU
Beneficios
- Resistente a la tracción
- Flexible
- Soporta grandes fuerzas mecánicas
- Resistente al calor
Ámbito de uso
- tecnología de medición
- Ingeniería de planta
- Aplicaciones con tensión mecánica
Características de producto
- Por lo general, bajo riesgo de incendio
Composición de producto
- Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
Aviso
- SILVYN® SSU 10 con perfil de doble enclavamiento, SILVYN® SSUE 10 + 12 con perfil de doble enclavamiento
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Material
- Acero galvanizado
Rango de temperaturas
- -100 °C a +300 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.