Ty-Fast®Brida de sujeción

La brida TY - FAST® está hecha de PA 6.6, es una brida estándar para múltiples aplicaciones y cumple muchas certificaciones.

Libre de halógenosResistente a radicación UV

LLOYDSRUGermanischer Lloyd

Referencia Descripción de la piezaUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Natural
61810350
TY100-18sí112.0 x 2.425801000
61810360
TY125-18sí136.0 x 2.432801000
61810380
TY125-40sí141.0 x 3.6321801000
61810390
TY200-40sí205.0 x 3.6501801000
61810400
TY300-40sí290.0 x 3.6761801000
61810410
TY175-50sí186.0 x 4.6442201000
61810420
TY300-50sí291.0 x 4.6762201000
61810430
TY400-50sí366.0 x 4.61022201000
61810440
TY200-120sí219.0 x 7.650540500
61810450
TY400-120sí375.0 x 7.6102540500
Negro (resistencia a rayos UV)
61810460
TY100-18xsí112.0 x 2.425801000
61810470
TY125-18xsí136.0 x 2.432801000
61810490
TY125-40xsí141.0 x 3.6321801000
61810500
TY200-40xsí205.0 x 3.6501801000
61810510
TY300-40xsí290.0 x 3.6761801000
61810520
TY175-50xsí186.0 x 4.6442201000
61810530
TY300-50xsí291.0 x 4.6762201000
61810540
TY400-50xsí366.0 x 4.61022201000
61810550
TY200-120xsí219.0 x 7.650540500
61810560
TY400-120xsí375.0 x 7.6102540500

Beneficios

  • The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
  • Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
    threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

Ámbito de uso

  • Brida de sujeción multiuso para muchas aplicaciones

Norm references / Approvals

  • Número de archivo: E49405, ver tabla
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Material

  • Poliamida 6.6
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • de -40 °C hasta +85 °C

  • TY-FAST® es una marca registrada de Thomas & Betts
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.