
Ty-Fast®Brida de sujeción
La brida TY - FAST® está hecha de PA 6.6, es una brida estándar para múltiples aplicaciones y cumple muchas certificaciones.
Beneficios
- The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
- Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool
Ámbito de uso
- Brida de sujeción multiuso para muchas aplicaciones
Norm references / Approvals
- Número de archivo: E49405, ver tabla
- Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- Descripción de clase ETIM 5.0: brida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción
Material
- Poliamida 6.6
- Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas
- de -40 °C hasta +85 °C
- TY-FAST® es una marca registrada de Thomas & Betts
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.