
Conectores de panel tipo M/ tipo F
Conectores de panel hembra tipo M/tipo F, en combinación con conectores planos
Beneficios
- Separación de la conexión rápida y fácil
- Junto con los conectores de panel, estos conectores hembra ofrecen un montaje seguro y fácil
- La conexión se puede hacer rápidamente y sin confusiones
Ámbito de uso
- Pueden reemplazar bloques terminales o conectores en algunas situaciones
Aviso
- Sólo función de retención
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector redondo/receptáculo plano
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo/plano
Material
- Poliamida
Rango de temperaturas
- max. +105°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.