SILVYN® EMC AS-CU

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® MSK-MCompatible con SILVYN® US-MCompatible con SILVYN®USUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® EMC AS-CU
64400500
107 x 102812 x 1,510 x 1,0750
64400501
1410 x 143416 x 1,512 x 1,5950
64400502
1713 x 174020 x 1,516 x 1,51150
64400504
2117 x 215025 x 1,520 x 1,51650
64400505
2722 x 276332 x 1,525 x 1,52150
64400506
3629 x 368540 x 1,532 x 1,52925
64400507
4538 x 4510050 x 1,540 x 1,53625
64400508
5649 x 5613563 x 1,550 x 1,54825

Beneficios

  • Excelente protección EMC (CEM)
  • Resistente a la tracción
  • Alta resistencia al aplastamiento
  • Flexible
  • Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria del automóvil
  • Tecnología de transporte
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
  • En situaciones en que puedan aparecer interferencias electromagnéticas

Características de producto

  • Según EN 50289-1-6, puede alcanzar un factor de apantallamiento desde 30 MHz hasta 80 dB

Normas de referencia / Aprobaciones

  • VDE

Composición de producto

  • Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
  • Pantalla de trenza de cobre estañado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Conducto interior: acero galvanizado
    Pantalla: trenza de hilo de cobre

Rango de temperaturas

  • -50 °C a +250 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.