SPIRAL H07BQ-F BLACK

Cable espiral robusto de PUR, negro, con fuerza de recuperación elevada

SPIRAL H07BQ-F BLACK , cable de señal en espiral de PUR, robusto y con fuerzas de recuperación elevadas. Cable de alimentación con código de color para uso en máquinas y como conexión de alimentación flexible

  • Tipo de construcción pesada
  • Cubiera exterior de PUR,fuerzas de recogida elevadas
  • Tensión nominal 450/750 V

Gran resistencia químicaresistente al fríoResistente a aceites

CEEACFire

No data available for displayw
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Longitud máxima de la espiral extendida en mmLongitud de la espiral, comprimida (mm)Diámetro del cable en mmDiámetro exterior de la espiral en mmUnidad base

Precio (base)

70002750
3 G 1.51500500931
70002751
3 G 1.530001000931
70002752
3 G 1.545001500931
70002753
3 G 1.560002000931
70002754
4 G 1.515005001038
70002755
4 G 1.5300010001038
70002756
4 G 1.5450015001038
70002757
4 G 1.5600020001038
70002758
5 G 1.515005001140
70002759
5 G 1.5300010001140
70002760
5 G 1.5450015001140
70002761
5 G 1.5600020001140

Beneficios

  • Buena relación calidad - precio
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Ámplio rango de aplicación

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinarias y aparatos con fuentes de alimentación flexibles, así como en los astilleros
  • Construcción de maquinaria y puertas mecánicas
  • Tecnología de medición y control
  • Cualquier instalación comercial, industrial o agrícola: conexión de herramientas, aplicaciones y motores móviles
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Cubierta exterior de PUR robusta, negra
  • Resistencia a la tracción y la abrasión mejoradas
  • Fuerzas de recuperación elevadas
  • Alta resistencia a aceites, bajas temperaturas, microorganismos e hidrólisis

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-2-21 H07BQ-F
  • La espiral modifica las propiedades de los cables H07BQ-F certificados (que se venden por metros). Así pues hay ciertos requisitos técnicos estipulados por las normas H07BQ-F que ya no se cumplen al espiralizar. Como resultado, la certificación del cable H07BQ-F ya no es válida. El nombre del producto, así como el que aparece en la cubierta, sirve para indicar el cable de base que se utiliza para realizar el espiral.

Composición de producto

  • Conductor de hilo de cobre trenzado estañado de clase 5 conforme a IEC 60228/VDE 0295
  • Aislamiento de conductor: goma EI6 conforme a EN 50525-1 y EN 50363-1/ VDE 0207-363-1; colores conforme a HD 308/VDE 0293-308; marca VDE y HAR del H07BQ-F sin enrollamiento espiral (vendido por metro) como material básico para el enrollamiento en espiral
  • Uso de talco
  • Negro, cubierta exterior de PUR hecha de TMPU según EN 50525-2-21; marcado "H07BQ-F ..."
  • Para las 4 longitudes sólidas estándar disponibles, véase la tabla de artículos de debajo
  • Forma de descarga radial en extremos de cables - longitudes de extremos: 200 mm en el primer extremo/600 mm en el otro extremo
  • Versiones con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable espiralizado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable en espiral

Código de identificación de conductores

  • Colores conforme a VDE 0293-308 (HD 308)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados según IEC 60228/ VDE 0295, clase 5
  • Hilos estañados

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 12,5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • -25 °C hasta +50 °C (espiralizado)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Cada pieza está empaquetada en una bolsa de poliamida individual
  • Versiones con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda