UNITRONIC® SENSOR master cable

Cableado de coste racional para distribuidores S/A con conexión de cable master desenchufable. Cubierta exterior libre de halógenos, apto para cadenas de arrastre. Fabricación personalizada posible.

Fabricación personalizada posible

Componentes complementarios de automatización de LappNo propagador de la llamaLibre de halógenosCadenas portacablesResistente a radicación UV

CERUFire

Referencia DenominaciónDimensión en mm²Diámetro exterior [mm]Conductor / material de la cubiertaÍndice de cobre [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® SENSOR COMBI
7038880
Li9Y11Y3x0,75+4x0,346,6PP/PUR34,5
7038881
Li9Y11Y3x1,0+8x0,58,4PP/PUR67,2
7038882
Li9Y11Y3x1,0+16x0,59,8PP/PUR105,6

Beneficios

  • Solución rentable para cableado de distribuidores S/A con cable master desenchufable
  • Cable universal para instalaciones S/A

Ámbito de uso

  • Tecnología de automatización
  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Construcción de herramientas
  • Industria del automóvil

Características de producto

  • Conductores para alimentación:
    3x0,75 mm² y 3x1,0 mm²
  • Conductores para el cable de señal:
    4x0,34 mm², 8x0,5mm, 16x0,5mm²
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815
  • No propagador de la llama según UL 1581 FT-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Composición de producto

  • Hilos finos de cobre desnudo
  • Diámetro de hilo individual:
    0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)
    0,5mm2 = (19 x 0,18 mm)
    0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)
    1,0 mm² = (55 x 0,15 mm)
  • Aislamiento de conductor: PP
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Formación del conductor

  • Conductor trenzado, hilo fino

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Uso flexible: de -5 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de embalaje: Rollo de 100 m
  • Los cables están impresos
  • Otras variantes del cable combinado bajo demanda
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Para información técnica más detallada, consulte la hoja de especificaciones técnicas