Contactos hembra EPIC® POWER LS1

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos hembra EPIC® POWER LS1

  • Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad
  • Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias
  • Hecho en Alemania

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioResistente a la corrosiónMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidad

Referencia DenominaciónDiseñoPara forma constructivaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5Contacto hembra 2mm 0,5-2,5mm²LS1 D6, A6-
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0Hiperboloide hembra 2 mm 4 mm²para tipo D6, A6-
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0Hiperboloide hembra 2 mm 4 mm²para tipo D6, A6-
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE2 mm hembra 1,0-2,5 mm²LS1 D6, A6-
Contactos de 1 mm, hembra, crimpado
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm²Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A610
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm²Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm²Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A610
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm²Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6100
Contactos de 2 mm, hembra, crimpado
44429371
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5Hembra 2 mm resorte 0,5-2,5 mm²LS1 D6, A610

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.