- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores circulares
- EPIC® SIGNAL M23 Kits
- EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole
EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole
pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos; Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados
Características técnicas
Clasificación ETIM 5
Clasificación ETIM 6
Tensión nominal
100 V (contactos de 1mm)
Corriente nominal en A
7 A (contactos de 1mm)
Número de contactos
12
Características
- Inserto hembra EPIC® M23 extremo de soldadura de 12 polos
- Sección transversal de hasta 1,0 mm²
- Parte E, giro a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj (lado de enchufe)
- Conector tipo D6, alcance de fijación 7,0 - 13,5 m


Características
- Inserto hembra EPIC® M23 extremo de soldadura de 12 polos
- Sección transversal de hasta 1,0 mm²
- Parte P, giro a la izquierda, en el sentido contrario a las agujas del reloj (lado de enchufe)
- Conector tipo D6, alcance de fijación 7,0 - 13,5 m


Características
- Inserto macho EPIC® M23 con 12 polos y extremo de soldadura
- Sección transversal de hasta 1,0 mm²
- Parte E, giro a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj (lado de enchufe)
- Acodado rotativo A3, montaje de pared frontal


Características
- Inserto macho EPIC® M23 con 12 polos y extremo de soldadura
- Sección transversal de hasta 1,0 mm²
- Parte P, giro a la izquierda, en el sentido contrario a las agujas del reloj (lado de enchufe)
- Acodado rotativo A3, montaje de pared frontal


Características
- Inserto macho EPIC® M23 con 12 polos y extremo de soldadura
- Sección transversal de hasta 1,0 mm²
- Parte E, giro a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj (lado de enchufe)
- Adaptador F6, alcance de sujeción 7,0 - 13,5 mm


Características
- Inserto macho EPIC® M23 con 12 polos y extremo de soldadura
- Sección transversal de hasta 1,0 mm²
- Parte P, giro a la izquierda, en el sentido contrario a las agujas del reloj (lado de enchufe)
- Adaptador F6, alcance de sujeción 7,0 - 13,5 mm