Kit FLEXIMARK® acero inoxidable

FLEXIMARK® kit de acero inoxidable, es una caja con todo lo necesario para el marcado en entornos exigentes, con portacaracteres y tiras de caracteres grabadas

Ingeniería de plantaOil & GasCarrilApto para uso en exterioresGran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistente a aceitesResistencia a ácidosResistente a temperaturasResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia DenominaciónVersiónUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83254222
FLEXIMARK® Kit de marcaje acero inoxidable sin alicatesSin alicates1
83254223
FLEXIMARK® Kit de marcaje acero inoxidable con alicates especialesCon alicates especiales para evitar la caída de las identificaciones1
83254224
FLEXIMARK® Kit de marcaje acero inoxidable con alicatesCon alicates para bridas1

Beneficios

  • Equipamiento básico del sistema FLEXIMARK® de acero inoxidable en un estuche de mano

Ámbito de uso

  • Sistema de señalización de cables y componentes
  • Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
  • Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil&gas, ferroviario)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificado Achilles JQS

Aviso

  • Piezas individuales incluidos en el cuadro podría ser comprado por separado (ej. alicates especiales, referencia 61790180)

Ámbito de entrega

  • Caracteres A-Ö/0-9: 40 unid.
  • Caracteres especiales +-/:.ü y símbolo para toma de tierra: 40 unid.
  • Caracteres en blanco: 40 unid.
  • Portacaracteres (5 con orificio de perforación y 5 con ojales para brida de sujeción) con las longitudes 286, 109, 83,1, 60,4 y 48,8 mm
  • Brida de sujeción de acero 4,6x200: 10 unid.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Dimensiones

  • Tiras de caracteres: 9.5 x 6 x 0.75 mm
  • Box: 440 x 380 x 100 mm

Material

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Rango de temperaturas

  • de -80°C a +500°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Por favor, solicite la hoja de datos para más aclaraciones sobre los diferentes tipos de kits