FLEXIMARK® Flexiprint LF
Los FLEXIMARK® Flexiprint LF son identificadores para cables unipolares y fibra óptica, fáciles y rápidos de instalar
La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LF1 (n.º de artículo M3251010)
Beneficios
- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
- Fácil de instalar
Ámbito de uso
- Para la identificación de cables unipolares
- Identificación de cables de fibra óptica
- Señalización previa al montaje
- Para secciones superiores a 16,00 mm², las bridas pueden ser utilizadas para la instalación de marcadores individuales
Aviso
- Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
- Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
- Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto
- Ejecución normal: Hasta 7 caracteres como máx., versión L (p. ej., LF1L): Hasta 15 caracteres como máx.
Ámbito de entrega
- Una hoja de etiquetas contiene de 20-60 marcadores perforados, según el tamaño
- Tamaño de las hojas: 80-100 mm x 210 mm
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Colores disponibles
- Amarillo, blanco
- Previa consulta: en verde, azul y rojo
Material
- Poliéster libre de halógenos
- Espesor: 0,175 mm
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta + 125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.