ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Siete en Uno

El nuevo cable para motores ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP se ha lanzado bajo el eslogan "Siete en Uno" por una buena razón: este nuevo cable de gama premium puede reemplazar siete cables para servomotores a la vez, ofreciendo a los usuarios un gran número de beneficios adicionales.

Donde más demuestra su excelencia el nuevo cable de LAPP es en las altas aceleraciones en las cadenas portacables. Los tiempos de aceleración y frenado se han visto mejorados en un 96%. El nuevo cable ofrece vida útil extraordinaria además de ser compacto y ligero.

Este lanzamiento asienta todavía más a LAPP en la posición de líder de los fabricantes de cable para servomotores.

Los cables ya están disponibles en stock y listos para poder ofrecérselos. ¡Consúltenos!

De un vistazo- …796 CP -¡sobresale de la media!

ÖLFLEX® SERVO FD …<productos descatalogados>...755 CP, ...755 CP
DESINA, ...781 CP, ...785
CP, ...785 CP DESINA,
...790 CP, ...795 CP
ÖLFLEX® SERVO FD …<sustituto>...796 CP
Características del producto 
Tensión nominal 0,6/ 1kVAC para los conductores de alimentación y también para los pares de control.x
Más secciones disponibles en pares de controlx
Aislamiento de baja capacitanciax
Certificación UL/CSA AWM para Norteaméricax
Registro/Certificación VDEx
Cubierta de poliuretano (PUR)x
Pantalla de trenza globalx
Alto rendimiento en aplicaciones de alto movimientox
Distancia de recorrido de hasta 100 metrosx
Flexibilidad a temperaturas bajasx
Libre de halógenosx
No propagador de la llamax
Resistente a aceitesx