e-Shop

Puente de acero para cables ST

Lapp Group ofrece robustos conductos ST de acero que protegen a los cables frente a influencias mecánicas.

No propagador de la llamaLibre de halógenosResistencia mecánica

Referencia Descripción de la piezaLongitud (mm)Combinaciones de Ø en mmPeso kg/piezaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61717000ST 1100036/25/15 ó 40/24141
61717040ST 2100025/20 ó 30/1891
61717070ST 3100017/14 o 20/1371

Beneficios

  • Un elemento central de resistencia fortalece y refuerza el diseño
  • Así, los puntos de carga se distribuyen en el suelo
  • También en términos de seguridad del edificio, como en caso de incendio, el conducto para cables ST proporciona ventajas adicionales, tales como que son libres de halógenos y resistentes al fuego

Ámbito de uso

  • Protege contra influencias mecánicas los cables puestos en el suelo
  • Puede fijarse al suelo usando tornillos encastrados

Composición de producto

  • ST 1:A=250, B=230, C=70, D=5, E=45
  • Espesor del material: 5 mm
  • ST 2:A=200, B=182, C=60, D=4, E=34,
  • ST 3: A = 150, B = 134, C = 60, D = 4, E = 24, diámetro del agujero = 6.6 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000047
  • Descripción de clase ETIM 5.0: bandeja para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000047
  • ETIM 6.0 Class-Description: bandeja para cables/bandeja para cables tipo ancho

Aviso

  • Capacidad de carga Max.: 7 t

Material

  • Acero galvanizado
  • Ignífugo

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.