Drainage elements

M12 plastic drainage element, drains condensation water from the housing floor, for applications with high humidity.

Componentes complementarios de automatización de LappGran resistencia químicaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioFiabilidadConector con carcasa estándar

Referencia SW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad base

Precio (base)

51730220
1729.512
51730221
1729.512
51730222
1729.512

Beneficios

  • For discharging condensation water on the housing floor that occurs due to high humidity, large temperature fluctuations or pressure differences.
  • The early discharge of condensation water reduces the risk of failure of the application and minimises maintenance work.
  • Provides a high drainage capacity of at least 1.8 l per hour.
  • The protection function of the housing is retained thanks to IP56.
  • Ideal for tight spaces thanks to the small connection thread.

Ámbito de uso

  • Especially for closed housings with a high protection class.
  • For use in the housing floor (threaded/through bore).
  • Good oil and chemical resistance.

Aviso

  • Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Certificaciones

  • Rosca métrica según EN 60423

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Poliamida 6.6
  • Junta plana: EPDM

Grado de protección:

  • IP 56

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.