SKINTOP® BS-SC-M METAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAL

Prensaestopas de latón con espiral protectora contra flexión para el uso en piezas móviles de máquinas; óptima protección CEM gracias a un resorte de contacto de alta conductividad.

Protección permanente para aplicaciones CEM sometidas a elevadas cargas mecánicas

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidadResistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ mm exterior desde - hastaØ mínimo sobre malla en mmSW tamaño de llave mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® BS-SC-M METAL
53806825
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,525
53806826
M 16 x 1,54.5 - 10.0420725
53806827
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53806828
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
SKINTOP® BSR-SC-M METAL
53806829
M 12 x 1,52.0 - 5.01166,525
53806830
M 16 x 1,52.0 - 7.0420725
53806831
M 20 x 1,55.0 - 10.0524825
53806832
M 25 x 1,56.0 - 13.07,529825

Beneficios

  • La espiral protectora contra flexión impide que el cable conectado se doble en exceso y se rompa.
  • La construcción especial de la espiral de acero inoxidable permite un alto número de ciclos de flexión.
  • Óptima protección CEM gracias a un resorte de contacto integrado flexible y de alta conductividad, que establece una transición de baja resistencia entre la pantalla de cobre y el prensaestopas.
  • Amplio rango de fijación variable para diferentes diámetros de cable.
  • El mejor sellado posible mediante junta tórica y retén garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.

Ámbito de uso

  • Para la inserción conforme a CEM de cables apantallados con trenza de cobre
  • Especialmente en piezas móviles de máquinas.
  • Resiste elevadas cargas mecánicas.
  • Apto para el uso en exteriores.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Variante "R" tienen un sellado con menos rango de alcance para fijar cables con un diámetro más pequeño.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
  • Espiral - muelles de acero inoxidable

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Instalación fija: de -30 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.