HITRONIC® HMDC Micro Cable

Micro cable HITRONIC® HMDC para tuberías, cable con diámetro exterior reducido, A-D(ZN)B2Y, desde 4 hasta 12 fibras monomodo

  • A-D(ZN)2Y
  • Cable micro especial para instalación en sistemas de soplado (microconductos)

Libre de halógenosLigeroResistente a radicación UVImpermeable

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

27009812
HITRONIC® HMDC 12E9/125 G.657.A19/125 G.657.A1122,55

Beneficios

  • Adecuado para soplar en los sistemas de microtubos
  • Dimensiones compactas (entre 2mm a 2,5mm de diámetro)
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Aplicaciones FTTH
  • Conexión de carcasa
  • Red de telecomunicaciones
  • Para instalaciones mediante soplado
  • Métodos de tendido: para soplado o tirado en microconductos

Características de producto

  • Fibras coloreadas
  • Dimensiones reducidas
    (diámetro cable ≤ 2.5mm)
  • Libre de halógenos, cubierta de baja fricción
  • Resistente a radiación UV

Composición de producto

  • Unidad central mini con hasta 12 fibras
  • Estándar con fibra mono-modo tipo G.657.A1 (fibra sensible de baja macroflexión)
  • Hilos de aramida para descarga de tracción
  • Cubierta exterior de PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Tipo de fibra

  • Mono-modo
    ITU-T G657.A1

Nombre estándar

  • A-D(ZN)2Y

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • ≥ 25 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación: 200N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
  • Durante instalación: -10ºC hasta +50ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.