- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos de plástico
- Aplicaciones simples
Aplicaciones simples
Algunos de los productos más utilizados


SILVYN SSVZ-M 16X1.5/2
SILVYN SSVZ-M 16X1.5/2
55501860
SILVYN® SSVZ-M, racor de latón niquelado con rosca métrica con descarga de tracción de carga

SILVYN ELT SMOOTH 35.4X41.8 BU 30M
SILVYN ELT SMOOTH 35.4X41.8 BU 30M
61751761
SILVYN® ELT, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN FPS-EDU 28X36 25M
SILVYN FPS-EDU 28X36 25M
61802335
SILVYN® FPS-EDU es un tubo de protección altamente flexible de PVC con cable trenzado de acero

SILVYN BRAID PA6 NW 20 18.0-26.0 / 10M
SILVYN BRAID PA6 NW 20 18.0-26.0 / 10M
61721263
SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión

SILVYN EL SMOOTH 35.4X41.8 GY 30M
SILVYN EL SMOOTH 35.4X41.8 GY 30M
61747421
SILVYN® EL, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN US-M 12X1.5 EE-K
SILVYN US-M 12X1.5 EE-K
55502602
SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado

SILVYN US PG 7 EE-K
SILVYN US PG 7 EE-K
55502651
SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66

SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU
SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU
55502644
SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado

SILVYN MSK-M 16X1.5 EE
SILVYN MSK-M 16X1.5 EE
55506071
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
- SILVYN® SSV-M
- SILVYN® SSVZ-M
- SILVYN® USK-M
- SILVYN® USK
- SILVYN® SSV
- SILVYN® SSVZ
- SILVYN® SCH