SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M 61804752 SILVYN® LCC-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable
SILVYN LCC-C 32 COUPLER SILVYN LCC-C 32 COUPLER 55503479 Acoplador SILVYN® LCC, acoplador de tubos de latón niquelado
SILVYN LCG-M 32X1.5 SILVYN LCG-M 32X1.5 55503226 SILVYN® LCG-M es una atornilladura de tubo de latón, que con un sellado compresión integrado ofrece un grado de protección IP65.
SILVYN LCCH-2 20/16.9X21.5 BK 25M SILVYN LCCH-2 20/16.9X21.5 BK 25M 61804795 SILVYN® LCCH-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable libre de halógenos
SILVYN LCW-M 20X1.5/2 SILVYN LCW-M 20X1.5/2 55503231 SILVYN® LCW-M es un racor acodado de latón niquelado que ofrece un grado de protección IP65 gracias a su junta integrada a presión
SILVYN LGF-2-M 12X1.5 SILVYN LGF-2-M 12X1.5 55501981 SILVYN® LGF-2-M es un racor de latón niquelado para uso en instalaciones fijas
SILVYN LGS-2-M 12X1.5 SILVYN LGS-2-M 12X1.5 55501982 SILVYN® LGS-2-M es un racor giratorio de latón niquelado para instalación con movimientos de torsión
SILVYN LGS-2 PG 7 SILVYN LGS-2 PG 7 55502710 SILVYN® LGS-2 es un racor giratorio de latón niquelado para instalación con movimientos de torsión
SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB 55503472 SILVYN® LCS-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección IP65 gracias a su junta integrada a presión
SILVYN LTP 25 COUPLER SILVYN LTP 25 COUPLER 55510312 Acoplador SILVYN® LTP, acoplador de tubos de latón niquelado
SILVYN SEALING WASHER M16 SILVYN SEALING WASHER M16 61809400 SILVYN® SEALING WASHER, para rosca métrica
SILVYN COMPACT NPT 1/2IN NPB SILVYN COMPACT NPT 1/2IN NPB 61803833 SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN OR 1IN 26.5X33.1 BK 30M SILVYN OR 1IN 26.5X33.1 BK 30M 61712870 SILVYN® OR es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta especial de PVC
SILVYN HTDL 3/4IN 21.1X26.4 BK 45M SILVYN HTDL 3/4IN 21.1X26.4 BK 45M 61814210 SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC
SILVYN COMPACT 45° M20X1.5/2 NPB SILVYN COMPACT 45° M20X1.5/2 NPB 61803852 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT PG 16 NPB SILVYN COMPACT PG 16 NPB 61803818 SILVYN® COMPACT PG, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN LTP 63 / 51.6X59.7 BK 10M SILVYN LTP 63 / 51.6X59.7 BK 10M 61805480 SILVYN® LTP, tubo negro con cubierta gruesa de PVC
SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M 61744229 SILVYN® HCX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta termoplástica