RJ45 PC Cat.6A S/FTP TPE*

Cable de conexión industrial Outdoor Cat.6A TPE, RJ45-RJ45

Cable de conexión Outdoor para un Ethernet súper rápido de 10 Gigabit en robusta calidad industrial con una excelente relación precio-rendimiento.

  • Cualificado para 10 GBit/s
  • Ideal para uso en exteriores
  • Muy flexible

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaApto para uso en exterioresresistente al fríoResistente a radicación UV

Referencia Longitud en mUnidad base

Precio (base)

27108101051
27108101072
27108101093
27108101105
27108101117,5
271081011210
271081011415
271081011520
271081011730

Beneficios

  • Robusta calidad industrial
  • Aplicación adicional consecuencia del uso en exteriores, resistencia UV
  • Cada precableado examinado por separado

Ámbito de uso

  • Se usa para redes industriales en entornos industriales
  • Apto para el uso en interiores y exteriores
  • Tecnología de automatización

Características de producto

  • Cable ignífugo según IEC 60332-1
  • Cable libre de halógenos según IEC 60754-2
  • Manguito antiacodaduras soldado con protección de manijas
  • Disposición de la conexión del enchufe según EIA/TIA 568B

Composición de producto

  • Conductor 4x2xAWG26/7
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Cubierta exterior TPE

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional > 31 mm

Impedancia característica

  • 100 Ω ± 15%

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +80 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.