Tipos de montajes ÖLFLEX® CONNECT SERVO

2018-12-07 13 44 58-Window

Nuestro nuevo programa de montajes servo le ofrece la mejor solución para su aplicación. Desde aplicaciones estáticas hasta altamente dinámicas, recibirá un producto duradero y de alta calidad optimizado para su aplicación. Nuestro nuevo conector ofrece mejor comportamiento de compatibilidad electromagnética (CEM). El cable de la serie Core Line permite un proceso de producción semiautomático. Esto asegura procesos más fiables y una calidad global estandarizada y repetitiva.

Core line: su alternativa inteligente

Core line es su alternativa inteligente para montajes PVC PUR en los diferentes estándares:

  • Versiones PVC: aptos para aplicaciones dinámicas y instalación fija como p.ej. procesado de maderas, máquinas de envasado, cadenas de movilidad lenta, etc.
  • Versiones PUR: aptos para aplicaciones altamente dinámicas como p.ej. cadenas en movimiento en máquinas herramientas.

Las versiones Core line ofrecen un cable de diseño especial que permite la fabricación semiautomática de los montajes para poder mejorar la repititibilidad y la calidad en todos las piezas.

 

Beneficios

  • Comportamiento CEM (6db) mejorado gracias al nuevo diseño de conector (tamaño 1)
  • Calidad mejorada por medio de proceso de montaje semiautomático
  • Conector a prueba de manipulación (el conector no se puede abrir) 

Más características

  • A prueba de vibraciones
  • Descarga de tracción
  • IP67