ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V

Cable de alimentación y control de PVC con conductores de color

ÖLFLEX® CLASSIC 100, cable flexible de PVC, con código de colores, cable de alimentación y control para diversas aplicaciones, 450/750 V, también para YSLY o YY

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para tensión nominal U0/U de 300/500V y secciones inferiores a 2,5mm² consulte ÖLFLEX®CLASSIC 100 300/500V

Gran resistencia químicaResistente a la torsión

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
0010086
2 X 2.58.948128
0010087
3 G 2.59.672162
00100933
3 X 2.59.672162
00100883
4 G 2.510.796203
00100893
5 G 2.511.8120242
0010091
7 G 2.513.1168321
0010092
8 G 2.515.8192385
0010100
2 X 4.010.476,8187
0010210
3 G 4.011.2115,2244
00101013
4 G 4.012.5154297
00101023
5 G 4.013.7192355
0010103
7 G 4.015.2269471
0010105
3 G 6.012.6173318
00101063
4 G 6.013.8230394
00101073
5 G 6.015.6288489
0010108
7 G 6.017.3403651
0010301
3 G 10.015.9288516
00101093
4 G 10.017.6384650
00101103
5 G 10.019.7480792
0010111
7 G 10.021.76721058
0010302
3 G 16.018.3461728
00101123
4 G 16.020.46141087
00101133
5 G 16.022.87681118
0010303
3 G 25.0237201388
00101153
4 G 25.025.49601582
00101163
5 G 25.028.512001771
0010304
3 G 35.025.610081766
00101173
4 G 35.028.513442106
00101183
5 G 35.031.916802635
0010305
3 G 50.03114402556
00101193
4 G 50.034.519202943
00103133
5 G 50.038.624003936
0010306
3 G 70.035.320163182
00101203
4 G 70.039.426884092
00103143
5 G 70.044.133604800
0010307
3 G 95.041.327364675
00101213
4 G 95.045.836485290
00103153
5 G 95.051.645605600
0010308
3 G 120.047.634565626
00103093
4 G 120.053.146086994
00103113
4 G 150.057.457607500
00103123
4 G 185.062.871048300

Beneficios

  • Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV
  • Mayor flexibilidad gracias a la disposición en capas de los conductores y al corto paso de trenzado.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
    Centrales eléctricas
  • Interiores secos o húmedos, en esfuerzos de tensión mecánica media
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51
  • Basado en EN 50525-2-11 y EN 50525-2-31

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta: PVC, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Código de colores ÖLFLEX® (anexo T7)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V
    Instalación fija, protegida:
    U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 5G50 máx. 500 m; ≥ 5G95 máx. 400; ≥ 3G120 máx. 500 m; ≥ 4G120 máx. 300; ≥ 4G185 máx. 250 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.